The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KYA02EP
    EAN
    3250613951429
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.

    Zacisk przelotowy plug-in PE 2,5mm2 KYA02EP

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zacisk przelotowy plug-in PE 2,5mm2

    KYA02EP

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      0
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      51,20 mm
    • Szero­kość
      59,75 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.13 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.13 - 4 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration KYA02EP
    PDF
    Hager RoHS report KYA02EP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KYA02EP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KYA02EP

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KYA02EP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KYA02EP

      Zacisk przelotowy plug-in PE 2,5mm2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32