Zacisk szeregowy PE 4mm2 KXB04E
EAN
3250613941819
Liczba w opakowaniu
100 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
31,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty
-
Materiał do etykiet 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Wymiary
-
Wysokość48,50 mm
-
Szerokość51 mm
-
Głębokość6 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 6 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16
PDF265,19 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów