The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • KXA04ND
    EAN
    3250613941802
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe

    Zacisk szeregowy neutralny 4mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm KXA04ND

    Cena
    50,10 zł
    / szt. *
    50,10 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zacisk szeregowy neutralny 4mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm

    KXA04ND

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      25 A
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      63,90 mm
    • Szero­kość
      65,80 mm
    • Głębo­kość
      5 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 6 mm²
    Materiały
    • Kolor
      Niebieski
    • Kod RAL
      5002
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KXA04ND
    PDF
    RoHS report KXA04ND
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KXA04ND | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KXA04ND

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KXA04ND | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KXA04ND

      Zacisk szeregowy neutralny 4mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR04ND - Zacisk szeregowy neutralny dla szyn zbiorczych
      KR04ND
      Zacisk szeregowy neutralny dla szyn zbiorczych
      Cena
      47,10 zł
      / szt. *
      47,10 zł
      / szt. *
    • 2
      KXB35LH - Zacisk szeregowy fazowy 35mm2
      KXB35LH
      Zacisk szeregowy fazowy 35mm2
      Cena
      47,90 zł
      / szt. *
      47,90 zł
      / szt. *
    • 3
      KXA16LH - Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      KXA16LH
      Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      Cena
      19,10 zł
      / szt. *
      19,10 zł
      / szt. *
    • 4
      KR02I3 - Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2,5mm2
      KR02I3
      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2, 5mm2
      Cena
      39,70 zł
      / szt. *
      39,70 zł
      / szt. *
    • 5
      KXB10E - Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      KXB10E
      Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      Cena
      35,90 zł
      / szt. *
      35,90 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32