The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • KXA04I3
    EAN
    3250613941727
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe

    Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 4mm2 KXA04I3

    Cena
    42,90 zł
    / szt. *
    42,90 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 4mm2

    KXA04I3

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      26 A
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      51,50 mm
    • Szero­kość
      90 mm
    • Głębo­kość
      6 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 6 mm²
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7030
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration KXA04I3
    PDF
    Hager RoHS report KXA04I3
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KXA04I3 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KXA04I3

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KXA04I3 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KXA04I3

      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 4mm2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KXA16E - Zacisk szeregowy PE 16mm2
      KXA16E
      Zacisk szeregowy PE 16mm2
      Cena
      47,10 zł
      / szt. *
      47,10 zł
      / szt. *
    • 2
      KXB04F6 - Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik gG(6x32) 4mm2
      KXB04F6
      Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik gG(6x32) 4mm2
      Cena
      72,20 zł
      / szt. *
      72,20 zł
      / szt. *
    • 3
      KXA10E - Zacisk szeregowy PE 10mm2
      KXA10E
      Zacisk szeregowy PE 10mm2
      Cena
      35,60 zł
      / szt. *
      35,60 zł
      / szt. *
    • 4
      KXB70LH - Zacisk szeregowy fazowy 70mm2
      KXB70LH
      Zacisk szeregowy fazowy 70mm2
      Cena
      155,80 zł
      / szt. *
      155,80 zł
      / szt. *
    • 5
      KXA04I1 - Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE 4mm2
      KXA04I1
      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE 4mm2
      Cena
      53,30 zł
      / szt. *
      53,30 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32