2,5² mostek lewy fazowy KWP02LL
EAN
3250613932350
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Materiał do etykiet 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorJasnoszary
Wymiary
-
Wysokość26 mm
-
Szerokość20,80 mm
-
Głębokość5 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów