The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • KWE18B

Osłona końcowa dla KYA02NH/KYA04NH KWE18B

EAN
3250613931971
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
4,90 zł
/ szt. *
4,90 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.

Osłona końcowa dla KYA02NH/KYA04NH

KWE18B

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zacisk prze­lotowy 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Zacisk prze­lotowy
  • KYA02NH

    Samozacisk szeregowy neutralny 2, 5mm2

    8,40 zł  / szt.*
  • KYA04NH

    Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2

    10,80 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod RAL
    5002

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration KWE18B
PDF
Hager RoHS report KWE18B
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KWE18B | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KWE18B

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu KWE18B | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu KWE18B

    Osłona końcowa dla KYA02NH/KYA04NH

    PDF
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32