The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • KWE17B

Osłona końcowa do zacisku 16-25mm2 KWE17B

EAN
3250613931308
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Osłona końcowa do zacisku 16-25mm2

KWE17B

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zacisk rozłączalny do prze­wodu neutral­nego 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Zacisk rozłączalny do prze­wodu neutral­nego
  • KXA10ND

    Zacisk szeregowy neutralny 10mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm

    33,50 zł  / szt.*
  • KXA16ND

    Zacisk szeregowy neutralny 16mm2 dla szyn zbiorczych 10x3mm

    71,10 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod RAL
    5002
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration KWE17B
PDF
Hager RoHS report KWE17B
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie KWE17B | Hager Polska

    Zdjęcie produktu KWE17B

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa KWE17B | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa KWE17B

    Osłona końcowa do zacisku 16-25mm2

    PDF
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32