The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KWB02
    EAN
    3250613931339
    Liczba w opakowaniu
    100 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Końcówka blokująca na szynę TS35 KWB02

    Cena
    27,70  zł
    / szt. *
    27,70  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Końcówka blokująca na szynę TS35

    KWB02

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      60 mm
    • Wyso­kość
      50 mm
    • Szero­kość
      10 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KWB02
    PDF
    RoHS report KWB02
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KWB02 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KWB02

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KWB02 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KWB02

      Końcówka blokująca na szynę TS35

      PDF
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32