Zacisk szeregowy 95-240mm2 KR24P
EAN
3250613880569
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
444,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy415 A
Wymiary
-
Wysokość132 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość100 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 - 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 - 240 mm²
Materiały
-
KolorSzary
-
MateriałPoliamid (PA)
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów