QuickConnect Blok samozacisków fazowy, brązowy, 2x16+8x4mm2, szer. 45mm KN10P

EAN
3250613849320
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
86,00zł
/ szt. *

blok 10-zaciskowy, 2x16 mm2 + 8x4 mm2

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
  • Układ biegunów
    1 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    34 mm
  • Wyso­kość produktu
    33 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.011 kg
  • Kolor
    Brązowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie