Listwa przyłączeniowa z cokołem neutralna 1x25 + 8x16 + 8x10 mm2 KM17N

EAN
3250613831240
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
59,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    121 mm
  • Szero­kość produktu
    5 mm
Materiał
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    16
  • Liczba wejść
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie