Listwa przyłączeniowa z cokołem fazowa 5x16 + 6x10 mm2 KM11L

EAN
3250613831196
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
106,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    73 mm
  • Szero­kość produktu
    5 mm
Materiał
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor
    brązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8014
  • Materiał
    mosiądz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    5x16+6x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie