The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KM08L
    EAN
    3250613831028
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Zaciski fazowe 4x16+4x10 KM08L

    Cena
    44,70  zł
    / szt. *
    44,70  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zaciski fazowe 4x16+4x10

    KM08L

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      60 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Brązowy
    • Kod RAL
      8014
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisków śrubo­wych
      4x 16 + 4x 10 mm²
    Wymiary
    • Szero­kość
      5 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM08L
    PDF
    RoHS report KM08L
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KM08L | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KM08L

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KM08L | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KM08L

      Zaciski fazowe 4x16+4x10

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Polska

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Instrukcja montażu International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32