Zacisk rozgałęźny 4-polowy 2x25/2x35mm2/pole 4xL/szary KH35A
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość49 mm
-
Szerokość96 mm
-
Głębokość62 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,50 - 3,50 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In100 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KH35A
Zacisk rozgałęźny 4-polowy 2x25/2x35mm2/pole 4xL/szary
PDF
Więcej materiałów