Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P+N 35mm² L1L2L3N-1/2 akc. KDN699Z
EAN
3250613741532
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
597,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wymiary
-
Długość957 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego35 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa z widełkami
Pojemność
-
Liczba modułów54
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa KDN699Z
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P+N 35mm² L1L2L3N-1/2 akc.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-12-14
PDF261,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24
PDF205,24 kB
Więcej materiałów