Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1L2L3N L1N L2N L3N L2N 12mm2 80A 58M KDN450E

EAN
3250613741099
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
UTS
Cena
424,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    415 V
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    80 A
Wymiary
  • Długość
    1035 mm
  • Pitch
    17.8 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
Instalacja / Montaż
  • Nadaje się do urządzenia z urządze­niem pomoc­niczym
    Nie
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    16mm²
  • Przy­sto­so­wany do produktów z szyną neutralną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    14
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie