Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma uziemiająca 4P do SPN180x KBN180N
EAN
3250613740160
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 85 °C
Wymiary
-
Wysokość141 mm
-
Szerokość75 mm
-
Głębokość2 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu KBN180N
Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma uziemiająca 4P do SPN180x
PDF
Więcej materiałów