The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Szyny zbiorcze
    • KB280B
    EAN
    3250613720100
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Szyny zbiorcze

    Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm2 56M KB280B

    Cena
    476,40  zł
    / szt. *
    476,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm2 56M

    KB280B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2
    Wymiary
    • Długość
      1000 mm
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      16 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Szyna zbiorcza fazowa ze sworz­niem
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      57

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB280B
    PDF
    RoHS report KB280B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KB280B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KB280B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KB280B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KB280B

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 2P 16mm2 56M

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08

      PDF
      196,32 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24

      PDF
      205,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM05M - univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      UM05M
      univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      Cena
      184,00  zł
      / szt. *
      184,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UM09M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 845,00  zł
      / szt. *
      2 845,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UM10M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM10M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      3 295,00  zł
      / szt. *
      3 295,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UM09K - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09K
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 800,00  zł
      / szt. *
      2 800,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UST22PEN - Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      UST22PEN
      univers N Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      Cena
      203,50  zł
      / szt. *
      203,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32