Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In100 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wymiary
-
Długość420 mm
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego20 mm²
-
Typ złącza/wtykuSzyna zbiorcza fazowa ze sworzniem
Pojemność
-
Liczba modułów24
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KB190C
Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm2 24M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Więcej materiałów