The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • K65
    EAN
    4010330710384
    Liczba w opakowaniu
    4 Sztuki
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Zaciski rozgałęźne 1-polowe 1X35 K65

    Cena
    117,60  zł
    / Sztuka *
    117,60  zł
    / Sztuka *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    K65A, KH35L

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Zaciski rozgałęźne 1-polowe 1X35

    K65

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      53 mm
    • Szero­kość
      56 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 35 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      100 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration K65
    PDF
    RoHS report K65
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie K65 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu K65

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa K65 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa K65

      Zaciski rozgałęźne 1-polowe 1X35

      PDF
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32