The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • K29N
    EAN
    4010330711503
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Zaciski rozgałęźne 4-polowe 25/2x16mm2 K29N

    Cena
    166,80  zł
    / szt. *
    166,80  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    K46N

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zaciski rozgałęźne 4-polowe 25/2x16mm2

    K29N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Pokrywa do głów­nych zacisków przy­łącze­nio­wych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Pokrywa do głów­nych zacisków przy­łącze­nio­wych
    • K20A

      Pokrywa do zacisków rozgałęźnych K23N/K28N/K29N

      35,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      62 mm
    • Szero­kość
      119 mm
    • Głębo­kość
      49 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 25 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration K29N
    PDF
    RoHS report K29N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie K29N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu K29N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa K29N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa K29N

      Zaciski rozgałęźne 4-polowe 25/2x16mm2

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32