Zaciski rozgałęźne 2-polowe 4x25mm2 K25A
EAN
3250613780210
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
235,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wewnętrzne akcesoria montażowe 1 dostępne produkty
-
Pokrywa do głównych zacisków przyłączeniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość53 mm
-
Szerokość77 mm
-
Głębokość40 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
Architektura
-
Liczba biegunów2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów