Listwa przyłączeniowa bez wspornika 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2 K158

EAN
4010330711374
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
158,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    169 mm
Materiał
  • Kolor
    Brąz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    1x25+11x16+13x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie