Listwa przyłączeniowa bez wspornika 3x16 + 4x10 mm2 K142

EAN
4010330712128
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
93,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    60 A
Wymiary
  • Długość
    49 mm
Materiał
  • Kolor
    Brąz
Podłączenie
  • Liczba punktów połączeń + prze­krój prze­wodu
    3x16+4x10mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie