Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 1P HZT511

EAN
3250613303174
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
31,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Układ biegunów
    1 P
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie