![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
MCCB Zaciski klatkowe P160 Al 4P 1x35-120mm² HYS106H
EAN
3250613155353
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
273,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2016-03-09
PDF4,21 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny International 2023-11-02
PDF48,78 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
HYS106H Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-10
PDF253,34 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kB
Więcej materiałów