Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 120mm² HYB092H

EAN
3250613152710
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
160,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Materiał
    miedź
  • Powierzchnia
    ocyn­kownay
Przewód
  • Rozmiar prze­wodu
    120 mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Izolowany
    Nie
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie