Zac. oczk. D:8,5 3P/4P 95mm² • HYA091H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
  • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników mocy
  • HYA091H
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
HYS025H - MCCB Osłony przednie dla przyłączy tylnych i wtykowych P160 3P
HYS025H
MCCB Osłony przednie dla przyłączy tylnych i wtykowych P160 3P
Cena
178,00 zł
/ szt. *
178,00 zł
/ szt. *
2
HXE065H - MCCB Blokada mechaniczna linkowa h800-h1000
HXE065H
MCCB Blokada mechaniczna linkowa h800-h1000
Cena
7728,00  zł
/ szt. *
7728,00  zł
/ szt. *
3
HYW053H - MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 4P
HYW053H
MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłączy rozszerzonych P630 4P
Cena
141,00 zł
/ szt. *
141,00 zł
/ szt. *
4
HYT051H - MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy prostych P250 4P
HYT051H
MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy prostych P250 4P
Cena
250,00 zł
/ szt. *
250,00 zł
/ szt. *
5
HXS121H - MCCB Licznik wyzwoleń do h3+ P160/P250/P630 Energy styki AL/AX 250VAC 125 VDC
HXS121H
MCCB Licznik wyzwoleń do h3+ P160/P250/P630 Energy styki AL/AX 250VAC 125 VDC
Cena
807,00 zł
/ szt. *
807,00 zł
/ szt. *

MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 95mm²

HYA091H

  • Główna aparatura łącze­niowa

MCCB Zacisk oczkowy D:8,5 3P/4P dla przewodu 95mm² HYA091H

EAN
3250613152703
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
164,00 zł
/ szt. *
164,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P/4P
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój prze­wodu
    95 - 95 mm²
Sprzęt
  • Rozmiar gwintu metrycz­nego
    8 - 8

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration HYA091H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYA091H (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HYA091H | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HYA091H

  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Handbook International 26-08-2024 | Hager Polska

    Handbook International 26-08-2024

    Podręcznik techniczny International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01

    PDF
    257,84 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    MCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HTC…, HTG…, HXA..., HXB..., HXD..., HXS..., HXT..., HXW..., HYA..., HYB..., HYC..., HYD..., HYS..., HYT..., HYW..., SMC...

    PDF
    253,34 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTC130H - MCCB Adapter OAC/PTA do MCCB h3+ długość 1,20 m
    HTC130H
    MCCB Adapter OAC/PTA do MCCB h3+ długość 1, 20 m
    Cena
    109,00 zł
    / szt. *
    109,00 zł
    / szt. *
  • 2
    HTC140H - MCCB Adapter CIP - 24 V długość 1,20 m
    HTC140H
    MCCB Adapter CIP - 24 V długość 1, 20 m
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 3
    HTC150H - MCCB Adapter ZSI do MCCB h3+ długość 1,20 m
    HTC150H
    MCCB Adapter ZSI do MCCB h3+ długość 1, 20 m
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 4
    HTC160H - MCCB adapter NSP Energy
    HTC160H
    MCCB adapter NSP Energy
    Cena
    207,00 zł
    / szt. *
    207,00 zł
    / szt. *
  • 5
    HTC310H - MCCB Moduł komunikacyjny do wyłącznika mocy h3+
    HTC310H
    MCCB Moduł komunikacyjny do wyłącznika mocy h3+
    Cena
    1496,00  zł
    / szt. *
    1496,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32