EAN
3250613152376
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
1002,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie stero­wania DC
    24 V
  • Napięcie stero­wania AC
    0 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    0 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.7 W
Wypo­sażenie
  • Liczba dodat­ko­wych styków NC
    0
  • Liczba dodat­ko­wych styków NO
    0
  • Liczba dodat­ko­wych styków prze­łączających
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie