ACB HW4 1000-2500A 4P (RC) • HWY069H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
              • Zobacz wszystkie kategorie
              • Systemy rozdziału energii - Rozdzielnice
                • Rozdzielnice do 63 A i rozdzielnice multimedialne
                  • golf
                  • Rozdzielnice volta i akcesoria
                  • volta multimedialne i akcesoria
                  • volta hybrydowe i akcesoria
                  • volta - Części dla dostaw etapo­wych
                  • Natynkowe minirozdzielnice i akcesoria
                  • Rozdzielnice vector do montażu natynkowego i akcesoria
                  • Zaciski QuickConnect
                  • cosmos
                • Rozdzielnice do 125 A i rozdzielnice multimedialne
                  • Rozdzielnice podtynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe fw i akcesoria
                  • Rozdzielnice natynkowe vega
                  • Akcesoria i puszki instalacyjne
                • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Rozdzielnice ognioodporne
                  • Akcesoria do rozdzielnic ognioodpornych
                • Rozdzielnice do 1600 A
                  • Obudowy naścienne
                  • orion+
                  • Rozdzielnice wolnostojące
                  • Obudowy wolnostojące szeregowe
                  • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
                  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
                  • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
                • Rozdzielnice do 4000 A
                • Technika przyłączeniowa
                  • Zaciski rozgałęźne i akcesoria
                  • Zaciski uniwersalne
                  • Listwy zaciskowe miernika i akcesoria
                  • Zaciski PE/N, QuickConnect i akcesoria
                  • Zaciski PE/N i akcesoria
                  • Zaciski szeregowe wtykowe
                  • Zaciski szeregowe śrubowe
                  • Adaptery i zaciski do szyn zbiorczych
                  • Bloki rozdzielcze
                  • Mosty szynowe akcesoria
                  • Szyny zbiorcze
                • Rozdzielnice i akcesoria multimedialne
                  • Akcesoria do rozdzielnic tele­tech­nicz­nych
                  • Volta multimedialna
                  • Rozdzielnice multimedialne univers fw
                  • Volta hybrydowa
              • Główna aparatura łączeniowa
                • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Wyłączniki nadprądowe selektywne
                  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych selektywnych
                • Wkładki bezpiecz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpiecz­nikowe
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria
                  • Podstawy bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe NH i akcesoria
                  • Gniazda i podstawy bezpiecznikowe D/D0
                  • Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D0 i akcesoria
                  • Wkładki bezpiecznikowe D/D0 i akcesoria
                  • Wkładki i podstawy bezpiecznikowe cylindryczne
                • Wyłączniki i rozłączniki mocy
                  • Wyłączniki mocy MCCB
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników mocy
                  • Rozłączniki mocy w obudowach kompaktowych
                  • Wyłączniki i rozłączniki powietrzne
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+
                  • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+ - części zamienne
                • Przekaźniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe
                  • Przekaźniki różnicowoprądowe i akcesoria
                  • Wyłączniki silnikowe i akcesoria
                • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami
                  • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpiecz­nikami
                  • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyjnych z bezpiecz­nikami
                • Rozłączniki i przełączniki zasilania
                  • Rozłączniki izolacyjne
                  • Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
                  • Przełączniki zasilania
                  • Automatyczne przełączniki zasilania do 3200A
                  • Akcesoria rozłączników obciążenia
                  • Akcesoria do przełączników zasilania
              • Urządzenia do montażu na szynie DIN
                • Aparatura zabezpieczająca i akcesoria
                  • MCB Wyłączniki nadprądowe
                  • RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
                  • RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
                  • Bloki różnicowoprądowe do wyłączników MCB
                  • AFDD Detektory iskrzeń
                  • Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
                  • Akcesoria
                • Urządzenia załączające i sygnalizacyjne
                  • Łączniki, przyciski i lampki sygnalizacyjne LED
                  • Urządzenia sygnalizacyjne akustyczne
                  • Zdalne łączniki i akcesoria
                  • Przekaźniki instalacyjne, styczniki, ograniczniki obciążenia i akcesoria
                  • Transformatory, gniazda i oprawy kompaktowe
                  • Ściemniacze i jednostki sterujące
                  • Przekaźniki czasowe
                  • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
                  • Wyłącznik zmierzchowy i akcesoria
                  • Przełączniki, łączniki kluczykowe i akcesoria
                  • Rozłączniki i przełączniki obrotowe
                • Mierniki i urządzenia pomiarowe
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Mierniki wielofunkcyjne i akcesoria
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
              • Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
                • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
                  • tehalit.BRN - system kanałów podparapetowych z PVC
                  • tehalit.BR - system kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipsowych z blachy stalowej
                  • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
                  • tehalit.GBD(A) - system kanałów elektroinstalacyjnych pod osprzęt 45 mm z PVC, aluminium
                  • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
                • tehalit.WA
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników ecoline
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskownice
                  • tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
                  • tehalit.WA - maskownice 50x50 mm
                  • Berker Q.3 - system gniazd i łączników
                  • Instalacja osprzętu Gallery
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne
                  • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE
                  • tehalit.WA - system gniazd i łączników pod osprzęt 45 mm
                • tehalit.SL (LED)
                  • tehalit.SL (LED) - system kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
                  • tehalit.EK - system kanałów narożnikowych z PVC
                • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
                  • tehalit.ATA - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC
                  • tehalit.LF - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
                  • tehalit.SL - system kanałów ościeżnicowych z PVC
                  • System kanałów elektroinstalacyjncyh tehaLFF
                • tehalit.VK, tehalit.RK
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PVC
                  • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS (bezhalogenowe)
                  • tehalit.VK-flex - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS
                  • tehalit.VK - akcesoria do systemu kanałów grzebieniowych z PVC, PC-ABS
                  • tehalit.RK - system osłon nad rozdzielnicę z PVC
                • tehalit.DB, tehalit.DA
                  • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                  • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system minikolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
                • tehalit.underfloor
                  • tehalit.UK - system kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
                  • tehalit.BK - system kanałów współpoziomych
                  • tehalit.AK - system kanałów napodłogowych
                  • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwójnych i podniesionych
                  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
                  • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
                • tehalit.SPW
                  • tehalit.SPW - rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych
                  • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzielaczy
                • tehalit.office
                  • tehalit.office - nośniki urządzeń pod osprzęt 45 mm
                  • tehalit.office - mediaporty zasilające teleskopowe
              • Obudowy uniwersalne
                • Obudowy poliestrowe Orion+
                  • Rozdzielnice i akcesoria
                  • Obudowy naścienne i stojące
                • Obudowy z blachy stalowej Orion+
                  • Obudowy i akcesoria
              • Rozdzielnice licznikowe
                • Rozdzielnice wielolicznikowe univers Z
                  • Obudowy
                  • Moduły przyłączeniowe i cokoły
                  • Osłony wyprowadzenia przewodów
                  • Ramki, drzwi i zamki
                  • Akcesoria rozdzielnic licznikowych
                  • Zestawy łączeniowe
                  • Obudowy przyłączeniowe i akcesoria
                • Wyposażenie rozdzielnic licznikowych
                  • Pola licznikowe
                  • Tablice rozdzielcze
                  • Panele multimedialne i akcesoria
                  • Przegrody i pokrywy
                  • Szyny zbiorcze i akcesoria przyłączeniowe
                  • Akcesoria mierników pomiarowych
                  • Listwy zaciskowe i akcesoria
              • Pomiar i zarządzanie energią
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
                • flow - system zarządzania energią
                  • witty solar
                  • Zarządzanie przepływem energii flow
                  • Części zamienne i akcesoria
                • System monitorowania energii
                  • Serwer systemu monitorowania energii
                  • agardio Urządzenia pomiarowe
                  • Akcesoria systemu monitorowania energii
                • Urządzenia monitorujące energię
                  • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
                  • Przekładniki prądowe i akcesoria
                  • Liczniki energii i akcesoria
                  • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
                • Sterowanie ogrzewaniem
                  • Ogrzewanie elektryczne
                  • Ogrzewanie wodne
              • Ładowanie pojazdów elektrycznych
                • Stacje ładowania
                  • Stacja ładowania witty solar
                  • Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych
                • Części zamienne i akcesoria
                  • Akcesoria do stacji ładowania
                  • Części zamienne do stacji ładowania
                • Zarządzanie ładowaniem
                  • Zdalne zarządzanie ładowaniem
                  • Lokalne zarządzanie ładowaniem
              • System automatyki budynkowej KNX
                • Urządzenia systemowe
                  • Urządzenia systemowe i interfejsy
                  • Zasilacze
                • Sterowanie radiowe
                  • Wizualizacja Coviva
                  • KNX Radio - quicklink
                • Wizualizacja
                  • Wizualizacja Domovea
                • Sterowniki
                  • Sterowniki załączające
                  • Sterowniki ściemniające
                  • Sterowniki DALI
                  • Sterowniki oświetlenia
                  • Sterowniki roletowe/żaluzjowe
                  • Sterowniki ogrzewania
                  • Sterowniki analogowe
                • Sensory i czujniki
                  • Sensory przyciskowe
                  • Sensory przyciskowe B.IQ
                  • Sensory dotykowe R.1/R.3
                  • Szklane sensory dotykowe
                  • Regulatory temperatury
                  • Czujniki ruchu i obecności
                  • Stacje pogodowe
                  • Wejścia binarne
                  • Sterowniki czasowe
                  • Pomiar energii
                • Akcesoria do automatyki budynkowej
                  • Akcesoria do automatyki budynkowej
              • Osprzęt elektroinstalacyjny Berker oraz Hager - design
                • Berker B.Kwadrat
                  • Berker B.Kwadrat - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker B.Kwadrat - Gniazda
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.Kwadrat - Ściemniacze
                  • Berker B.Kwadrat - Czujniki ruchu
                  • Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
                  • Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker B.Kwadrat - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
                • Berker B.3
                  • Berker B.3 - Ramki
                  • Berker B.3 - Gniazda
                  • Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.3 - Ściemniacze
                  • Berker B.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.3 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.3 - Akcesoria
                • Berker B.7
                  • Berker B.7 - Ramki
                  • Berker B.7 - Gniazda
                  • Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker B.7 - Ściemniacze
                  • Berker B.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker B.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker B.7 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker B.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker B.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker B.7 - Akcesoria
                • Berker Q.1
                  • Berker Q.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.1 - Gniazda
                  • Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.1 - Ściemniacze
                  • Berker Q.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.1 - Akcesoria
                • Berker Q.3
                  • Berker Q.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Q.3 - Gniazda
                  • Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.3 - Ściemniacze
                  • Berker Q.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.3 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.3 - Akcesoria
                • Berker Q.7
                  • Berker Q.7 - Ramki
                  • Berker Q.7 - Gniazda
                  • Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Q.7 - Ściemniacze
                  • Berker Q.7 - Czujniki ruchu
                  • Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Q.7 - Regulacja temperatury
                  • Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Q.7 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
                  • Berker Q.7 - Akcesoria
                • Berker K.1
                  • Berker K.1 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker K.1 - Gniazda
                  • Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.1 - Ściemniacze
                  • Berker K.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.1 - Systemy stosowane w szpitalach
                  • Berker K.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.1 - Akcesoria
                • Berker K.5
                  • Berker K.5 - Ramki i puszki do montażu natynkowego
                  • Berker K.5 - Gniazda
                  • Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker K.5 - Ściemniacze
                  • Berker K.5 - Czujniki ruchu
                  • Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker K.5 - Regulacja temperatury
                  • Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker K.5 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
                  • Berker K.5 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker K.5 - Budownictwo bez barier
                  • Berker K.5 - Akcesoria
                • Berker R.1
                  • Berker R.1 - Ramki
                  • Berker R.1 - Gniazda
                  • Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.1 - Ściemniacze
                  • Berker R.1 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.1 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.1 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.1 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.1- -Akcesoria
                • Berker R.3
                  • Berker R.3 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker R.3 - Gniazda
                  • Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.3 - Ściemniacze
                  • Berker R.3 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.3 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.3 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.3 - Budownictwo bez barier
                  • Berker R.3 - Akcesoria
                • Berker R.8
                  • Berker R.8 - Ramki i puszki do montażu podtynkowego
                  • Berker R.8 - Gniazda
                  • Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker R.8 - Ściemniacze
                  • Berker R.8 - Czujniki ruchu
                  • Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker R.8 - Regulacja temperatury
                  • Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker R.8 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker R.8 - Budownictwo bez barier
                • Berker Serie 1930
                  • Berker Serie 1930 - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Serie 1930 - Gniazda
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie 1930 - Ściemniacze
                  • Berker Serie 1930 - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie 1930 - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie 1930 - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie 1930 - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie 1930 - Akcesoria
                • lumina soul
                  • lumina soul - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina soul - Gniazda zasilające
                  • lumina soul - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina soul - Komunikacja i multimedia
                  • lumina soul - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina soul - Ściemniacze
                  • lumina soul - Czujniki ruchu
                  • lumina soul - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina soul- Regulacja temperatury
                  • lumina soul - Akcesoria
                • Berker Serie Glas
                  • Berker Serie Glas - Ramki
                  • Berker Serie Glas - Gniazda
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie Glas - Ściemniacze
                  • Berker Serie Glas - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie Glas - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie Glas - Akcesoria
                • lumina intense
                  • lumina intense - Ramki i adaptery natynkowe
                  • lumina intense - Gniazda zasilające
                  • lumina intense - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina intense - Komunikacja i multimedia
                  • lumina intense - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina intense - Ściemniacze
                  • lumina intense - Czujniki ruchu
                  • lumina intense - Regulacja temperatury
                  • lumina intense - Akcesoria
                  • lumina intense - Systemy stosowane w hotelach
                • Berker Serie R.classic
                  • Berker Serie R.classic - Ramki
                  • Berker Serie R.classic - Gniazda
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Serie R.classic - Ściemniacze
                  • Berker Serie R.classic - Czujniki ruchu
                  • Berker Serie R.classic - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Serie R.classic - Regulacja temperatury
                  • Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Serie R.classic - Systemy stosowane w hotelach
                  • Berker Serie R.classic - Akcesoria
                • lumina passion
                  • lumina passion - Ramki
                  • lumina passion - Gniazda zasilające
                  • lumina passion - Sterowanie oświetleniem
                  • lumina passion - Komunikacja i multimedia
                  • lumina passion - Sterowanie żaluzjami
                  • lumina passion - Ściemniacze
                  • lumina passion - Czujniki ruchu
                  • lumina passion - Regulacja temperatury
                  • lumina passion - Systemy stosowane w hotelach
                  • lumina passion - Akcesoria
                • Berker TS
                  • Berker TS - Płytki dekoracyjne i przyciski
                  • Berker TS - Akcesoria
                • gallery - osprzęt w standardzie 45x45
                  • gallery - mechanizmy
                  • gallery - klawisze i płytki czołowe
                  • gallery - gniazda przelotowe
                  • gallery - akcesoria
                • Berker Integro
                  • Berker Integro Flow - Ramki i puszki natynkowe
                  • Berker Integro Flow - Gniazda
                  • Berker Integro Flow - Gniazda 12 V
                  • Berker Integro Flow -Sterowanie oświetleniem
                  • Berker Integro Flow - Sterowanie żaluzjami
                  • Berker Integro Flow - Komunikacja i multimedia
                  • Berker Integro Flow - Akcesoria
                • Systemy przyłączeniowe
                  • Przyłącza kablowe
                  • Wtyczki i gniazda CEE
                  • Gniazda wyrównania potencjału
                  • Akcesoria do osprzętu elektroinstalacyjnego
                • Osprzęt hermetyczny
                  • Montaż podtynkowy IP44
                  • Montaż natynkowy IP44
                  • Berker W.1 IP55
              • Serie osprzętu Berker - funkcje
                • Gniazda
                  • Gniazda SCHUKO
                  • Gniazda międzynarodowe
                • Sterowanie oświetleniem
                  • Łączniki/przyciski i klawisze
                  • Obrotowe ściemniacze i płytki czołowe
                  • Płytki czołowe i przyciski ściemniacza
                  • Montowane podtynkowo łączniki czasowe i płytki czołowe
                  • Lampy sygnalizujące
                  • Akcesoria
                • Czujniki ruchu
                  • Czujniki ruchu
                  • Czujnik ruchu na podczerwień
                • Sterowanie żaluzjami
                  • Łączniki żaluzjowe/klawisze i płytki czołowe
                  • Mechanizmy elektroniczne i nasadki
                  • Akcesoria do sterowania żaluzjami
                • Regulacja temperatury
                  • Regulatory temperatury
                  • Termostaty i czujniki temperatury
                  • Przyłącze czujników i płytka czołowe
                  • Mechanizmy i klawisze do zastosowań grzewczych
                  • Łącznik 3-pozycyjny i płytki czołowe
                  • Regulatory obrotów i płytki czołowe
                • Komunikacja i multimedia
                  • Komunikacja
                  • Rozwiązania telekomunikacyjne
                  • Gniazdo antenowe
                  • Pierścienie adaptacyjne i pola opisowe
                  • Przyłącza kablowe i płytki czołowe
                  • Gniazda ładowania USB
                  • Gniazda multimedialne
                • Urządzenia ochronne
                  • Gniazdo z ochroną przepięciową SCHUKO
                  • Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
                  • Wyłączniki prądów różnicowych, płytki czołowe i pierścienie adaptacyjne
                • Systemy stosowane w hotelach
                  • Łączniki przekaźnikowe na kartę hotelową
                  • Przyciski do łączników hotelowych
                  • Płytki czołowe
                • Produkty dla budownictwa bez barier
                  • łączniki
                  • Łącznik z podświetleniem
                  • Przyciski
                  • Klawisze
              • Technologia bezpieczeństwa
                • Czujniki dymu i ciepła
                  • Czujnik dymu/ciepła
                  • Bezprzewodowy czujnik dymu/ciepła
              • Czujniki ruchu i obecności
                • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
                  • Czujki sufitowe
                  • Czujniki ścienne
                • Akcesoria do czujników ruchu i obecności
                  • Akcesoria montażowe
                  • Zdalna obsługa
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wyłącz­niki i rozłącz­niki mocy
            • Akcesoria do wyłącz­ników i rozłącz­ników powietrz­nych hw+
            • HWY069H
            Bieżące wyszukiwanie
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            ProduktyPokaż

            Najczęściej przeglądane produkty

            5
            1
            HWY701 - ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4
            HWY701
            ACB HW Zamek RONIS typ 1 - K1-L1/L4
            Cena
            678,00 zł
            / szt. *
            678,00 zł
            / szt. *
            2
            HWX702H - ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO)
            HWX702H
            ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO)
            Cena
            1219,00  zł
            / szt. *
            1219,00  zł
            / szt. *
            3
            HWW451H - ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI
            HWW451H
            ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI
            Cena
            2034,00  zł
            / szt. *
            2034,00  zł
            / szt. *
            4
            HWW453H - ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI
            HWW453H
            ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy sentinel Energy LSI
            Cena
            5225,00  zł
            / szt. *
            5225,00  zł
            / szt. *
            5
            HWX014H - ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
            HWX014H
            ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
            Cena
            2037,00  zł
            / szt. *
            2037,00  zł
            / szt. *
            HWY069H - ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)
            HWY069H - ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)

            ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)

            HWY069H

            HWY069H - ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)
            HWY069H - ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)
            • Główna aparatura łącze­niowa

            ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC) HWY069H

            EAN
            3250613183882
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            1 672,00 zł
            / szt. *
            1672,00  zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              2500 A
            Archi­tek­tura
            • Liczba biegunów
              4
            Kabel
            • Materiał kabla
              Miedź

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP en-GB 2025-04-04
            PDF
            17,48 MB
            REACH declaration HWY069H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWY069H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie HWY069H | Hager Polska

              Zdjęcie produktu HWY069H

            • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

              Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28 | Hager Polska

              Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-04-28

              PDF
              2,90 MB
            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+ | Hager Polska

              PL_6LE007334A_Katalog techniczny hw+

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-07-02

              PDF
              39,51 MB
            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja bezpieczeństwa | Hager Polska

              Instrukcja bezpieczeństwa

              -

              PDF
              159,14 kB
            • Instrukcja obsługi

              Zdjęcie PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji | Hager Polska

              PL_6LE009206A_Wyłączniki powietrzne_HW2_HW4_Instrukcja instalacji

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16

              PDF
              52,14 MB
              Zdjęcie PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika | Hager Polska

              PL_6LE009210A_Wyłącznik powietrzny_HW2_HW4_Instrukcja użytkowanika

              Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-08

              PDF
              31,98 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY… | Hager Polska

              ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria; HWW…, HWX…, HWY…

              PDF
              212,47 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02

              PDF
              549,18 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-02

              PDF
              544,97 kB
              Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18 | Hager Polska

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18

              PDF
              237,57 kB
              Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

              Deklaracja zgodności UE

              ACB hw+ Wyłączniki powietrzne - akcesoria części zamienne; HWW…, HWX…, HWY…

              PDF
              397,01 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              HTD210H - MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
              HTD210H
              MCCB Wyświetlacz do wyłączników mocy h3+ Energy
              Cena
              1474,00  zł
              / szt. *
              1474,00  zł
              / szt. *
            • 2
              HW1C3EH - ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
              HW1C3EH
              ACB HW1 3P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
              Cena
              2928,00  zł
              / szt. *
              2928,00  zł
              / szt. *
            • 3
              HW1C4EH - ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
              HW1C4EH
              ACB HW1 4P Kaseta do wyłącznika powietrznego wysuwnego
              Cena
              3885,00  zł
              / szt. *
              3885,00  zł
              / szt. *
            • 4
              HW2C3SH - ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
              HW2C3SH
              ACB HW2 3P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
              Cena
              5225,00  zł
              / szt. *
              5225,00  zł
              / szt. *
            • 5
              HW2C4SH - ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
              HW2C4SH
              ACB HW2 4P Kaseta do wyłącznika wysuwnego (CHA)
              Cena
              7001,00  zł
              / szt. *
              7001,00  zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32