The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HTS635C
    EAN
    3250613305239
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS635C

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

    HTS635C

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      Cs
    • Układ biegunów
      3P+N
    • Liczba biegunów
      4
    • Pozycja neutralna
      Prawy
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      System szyn
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      35 A
    • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
      1,13 - 1,45 A
    • Znamio­nowa moc prze­łączania Icn
      25 kA
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 25 mm²
    Wymiary
    • Wyso­kość
      158 mm
    • Szero­kość
      81 mm
    • Głębo­kość
      116 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      40 mm
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      6,50 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      19,50 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 80 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Sprzęt
    • Quick­con­nect
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTS635C
    PDF
    RoHS report HTS635C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTS635C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTS635C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTS635C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTS635C

      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P+N, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      280,83 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS; HTS…C, HTS…E

      PDF
      195,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32