
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS320E
EAN
3250613303105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1 613,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokada do przełączników 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaE
-
Układ biegunów3P
-
Liczba biegunów3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,05 - 1,2 A
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 25 mm²
Wymiary
-
Wysokość158 mm
-
Szerokość81 mm
-
Głębokość116 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego3,80 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego11,40 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Sprzęt
-
QuickconnectTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS; HTS…C, HTS…E
PDF195,32 kB
Więcej materiałów