The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HTS316E
    EAN
    3250613303099
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS316E

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

    HTS316E

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      E
    • Układ biegunów
      3P
    • Liczba biegunów
      3
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    • Liczba biegunów chro­nio­nych
      3
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna zbiorcza
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4 Nm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
      1,05 - 1,2 A
    • Znamio­nowa moc prze­łączania Icn
      25 kA
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4,50
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 25 mm²
    Wymiary
    • Wyso­kość
      158 mm
    • Szero­kość
      81 mm
    • Głębo­kość
      116 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      40 mm
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      2,40 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      7,20 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 80 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Sprzęt
    • Quick­con­nect
      Tak
    • Plom­bo­wane
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Selectiv main MCB 3P, E35 for DIN rail (English)
    PDF
    2,75 MB
    REACH declaration HTS316E
    PDF
    RoHS report HTS316E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HTS316E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HTS316E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTS316E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HTS316E

      MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, E, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      280,83 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS; HTS…C, HTS…E

      PDF
      195,32 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32