MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS150C3
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaCs
-
Układ biegunów1P
-
Liczba biegunów1
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy50 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,13 - 1,45 A
-
Znamionowa moc przełączania Icn25 kA
Pojemność
-
Liczba modułów1,50
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 25 mm²
Wymiary
-
Wysokość158 mm
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość116 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego7,20 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego7,20 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Sprzęt
-
QuickconnectTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HTS150C3
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L3, Cs, 50 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Więcej materiałów