MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS135E
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniaE
-
Układ biegunów1P
-
Liczba biegunów1
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Liczba biegunów chronionych1
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna zbiorcza
-
Nominalny moment dokręcania4 - 4 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In35 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,05 - 1,2 A
-
Znamionowa moc przełączania Icn25 kA
Pojemność
-
Liczba modułów1,50
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 25 mm²
Wymiary
-
Wysokość158 mm
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość116 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Odległość szyn zbiorczych40 mm
Moc
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego6,60 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)6,60 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 80 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Sprzęt
-
QuickconnectTak
-
PlombowaneTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HTS135E
MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, E, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF280,83 kB
Deklaracja zgodności UE
Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS; HTS…C, HTS…E
PDF195,32 kB
Więcej materiałów