MCB SLS 1P L1, Cs, 35A, Cu 40-12x5/10 mm • HTS135C1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
            • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
            • HTS135C1
            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

            MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

            HTS135C1

            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
            HTS135C1 - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
            • Główna aparatura łącze­niowa

            MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P L1, Cs, 35 A, szyny Cu 40-12x5/10mm HTS135C1

            EAN
            3250613305048
            Liczba w opakowaniu
            3 szt.
            Grupa rabatowa
            UTS
            Cena
            360,00 zł
            / szt. *
            360,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Blokada do prze­łącz­ników 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Blokada do prze­łącz­ników
            • HZT511

              Zamknięcie wielofunkcyjne do wyłączników nadprądów selektywnych SLS 1P

              32,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Archi­tek­tura
            • Charak­terystyka wyzwalania
              Cs
            • Układ biegunów
              1P
            • Liczba biegunów
              1
            Instalacja, montaż
            • Sposób montażu
              System szyn
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              690 V
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              230 - 400 V
            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              35 A
            • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
              1,13 - 1,45 A
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              1,50
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              1 - 16 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              1 - 25 mm²
            Wymiary
            • Wyso­kość
              158 mm
            • Szero­kość
              27 mm
            • Głębo­kość
              116 mm
            • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
              12 - 12 mm
            Moc
            • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
              6,60 W
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              6,60 W
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 60 Hz
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -25 - 55 °C
            • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
              -25 - 80 °C
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Sprzęt
            • Quick­con­nect
              Tak

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration HTS135C1 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HTS135C1 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              HTN116C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 16A TS35
              HTN116C
              MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 16A TS35
              Cena
              326,00 zł
              / szt. *
              326,00 zł
              / szt. *
            • 2
              HTN116E - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 16A TS35
              HTN116E
              MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 16A TS35
              Cena
              407,00 zł
              / szt. *
              407,00 zł
              / szt. *
            • 3
              HTN120C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35
              HTN120C
              MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 20A TS35
              Cena
              326,00 zł
              / szt. *
              326,00 zł
              / szt. *
            • 4
              HTN120E - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 20A TS35
              HTN120E
              MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P E 20A TS35
              Cena
              414,00 zł
              / szt. *
              414,00 zł
              / szt. *
            • 5
              HTN125C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 25A TS35
              HTN125C
              MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P Cs 25A TS35
              Cena
              326,00 zł
              / szt. *
              326,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32