MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 63A TS35 HTN363E

EAN
3250613303365
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1298,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
Funkcje
  • Z rozłączanym biegunem N
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4.5
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    690 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6000 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
    12.5 kA
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
    1.05 / 1.2 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
    5 / 6.25 In
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1
    25 kA
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    79.8 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
    78.4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    77 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    75.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    74.1 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    85 mm
  • Wyso­kość produktu
    110 mm
  • Szero­kość produktu
    81 mm
Moc
  • Maksy­malna strata mocy na biegun zgodnie ze stan­dardem
    10 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    25.2 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    8.4 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    1500
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    10000
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    4 Nm
  • Montaż
    szyna TS
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura kalibracji
    30 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie