The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
  • Wyłącz­niki nadprądowe selek­tywne
  • HTN332E
  • Główna aparatura łącze­niowa

MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 32A TS35 HTN332E

EAN
3250613303327
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
1272,00  zł
/ szt. *
1272,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 32A TS35

HTN332E

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Charak­terystyka wyzwalania
    E
  • Układ biegunów
    3P
  • Liczba biegunów
    3
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    4 - 4 Nm
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    690 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 400 V
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    32 A
  • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
    1,05 - 1,2 A
  • Znamio­nowa moc prze­łączania Icn
    25 kA
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4,50
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1.5 - 35 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1.5 - 50 mm²
Wymiary
  • Wyso­kość
    110 mm
  • Szero­kość
    81 mm
  • Głębo­kość
    85 mm
Moc
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    4,60 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    13,80 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 80 °C
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-11-14
PDF
2,75 MB
Hager REACH declaration HTN332E
PDF
Hager RoHS report HTN332E
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HTN332E | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HTN332E

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HTN332E | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HTN332E

    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 32A TS35

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-03-05

    PDF
    193,70 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTS316C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    HTS316C
    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 16 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    Cena
    1262,00  zł
    / szt. *
    1262,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HTS320C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    HTS320C
    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 20 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    Cena
    1265,00  zł
    / szt. *
    1265,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HTS325C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    HTS325C
    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 25 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    Cena
    1261,00  zł
    / szt. *
    1261,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HTS332C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    HTS332C
    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    Cena
    1054,00  zł
    / szt. *
    1054,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HTS132C - MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    HTS132C
    MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 1P, Cs, 32 A, szyny Cu 40-12x5/10mm
    Cena
    360,00 zł
    / szt. *
    360,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32