agardio.manager Adapter USB-WiFi HTG460H
EAN
3250613138813
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyUSB
Częstotliwość
-
Częstotliwość transmisji2400 - 2400 MHz
Łączność
-
Protokół radiowyIEEE 802.11 n
-
Kompatybilny z WiFiTak
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość11 mm
Dodatkowe informacje
-
Szyfrowanie64-/128 bitowy WEP; WPA; WPA2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06
PDF516,70 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
HTG460H agardio.manager Adapter USB-WiFi
PDF185,07 kB
Więcej materiałów