The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • HR824

Przekładnik sumujący otwierany 80x160mm HR824

EAN
3250612388240
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

Przekładnik sumujący otwierany 80x160mm

HR824

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP31
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration HR824
PDF
Hager RoHS report HR824
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HR824 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HR824

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HR824 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HR824

    Przekładnik sumujący otwierany 80x160mm

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Notice tores ouvrants HR8xx | Hager Polska

    Notice tores ouvrants HR8xx

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    195,36 kB
  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Polska

    UK_PD_TDS_Torroids.pdf

    Technical data sheet including torroid selection chart.

    PDF
    196,25 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-22

    PDF
    145,54 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

    PDF
    943,64 kB
    Zdjęcie Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR... | Hager Polska

    Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe; HR...

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2019-12-12

    PDF
    189,50 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32