univers N HC Śruba młoteczkowa M12x150mm Cu10 4szt. HK15M12S
EAN
3250617856560
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Rozmiar gwintu metrycznego12 - 12
-
Typ gwintuMetryczny
Wymiary
-
Wysokość12 mm
-
Szerokość12 mm
-
Głębokość50 mm
Kompatybilność
-
Kompatybilność z univers NJednostka montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa HK15M12S
univers N HC Śruba młoteczkowa M12x150mm Cu10 4szt.
PDF
Więcej materiałów