The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Główna aparatura łącze­niowa
  • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
  • Auto­ma­tyczne prze­łącz­niki zasilania do 3200A
  • HIC490E
  • Główna aparatura łącze­niowa

Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 1000A HIC490E

EAN
3250613131869
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
39941,00  zł
/ szt. *
39941,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 1000A

HIC490E

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    380 - 415 V
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    1000 A
  • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
    100 kA
Moc
  • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
    658000 W
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
  • Typ konstrukcji urządzenia
    Stacjonarny
Kompa­ty­bil­ność
  • Pasuje do szyn DIN
    Tak
  • Nadaje się do szafy rozdziel­czej
    Tak

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie HIC490E | Hager Polska

    Zdjęcie produktu HIC490E

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa HIC490E | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa HIC490E

    Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 1000A

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN | Hager Polska

    QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN

    Instrukcja montażu International 2021-07-09

    PDF
    2,89 MB
    Zdjęcie QuickStart HIC4xxE 800-3200A PL | Hager Polska

    QuickStart HIC4xxE 800-3200A PL

    Instrukcja montażu pl-PL 2021-07-12

    PDF
    2,90 MB
  • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

    Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Polska

    Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…

    PDF
    333,05 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HZI825 - Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM
    HZI825
    Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM
    Cena
    5180,00  zł
    / szt. *
    5180,00  zł
    / szt. *
  • 2
    HIC412E - Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 125A
    HIC412E
    Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 125A
    Cena
    13494,00  zł
    / szt. *
    13494,00  zł
    / szt. *
  • 3
    HIC440G - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 400A
    HIC440G
    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 400A
    Cena
    19431,00  zł
    / szt. *
    19431,00  zł
    / szt. *
  • 4
    HIC412G - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 125A
    HIC412G
    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 125A
    Cena
    11875,00  zł
    / szt. *
    11875,00  zł
    / szt. *
  • 5
    HIC463E - Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 630A
    HIC463E
    Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 630A
    Cena
    29955,00  zł
    / szt. *
    29955,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32