Automatyczny przełącznik zasilania 4P 800A HIC480G
Cena
37 526,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In800 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG50 kA
Moc
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1526000 W
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Typ konstrukcji urządzeniaWbudowany na stałe
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
-
Nadaje się do szafy rozdzielczejTak
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuPłyta montażowa
Zgodność z przepisami ustawy o danych
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychAlarmy, Pomiar elektryczny, Stan Wł./Wył.
-
Formaty danychMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymNie
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HIC480G
Automatyczny przełącznik zasilania 4P 800A
PDF -
Instrukcja montażu
QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN
Instrukcja montażu International 2021-07-09
PDF3,66 MB
QuickStart HIC4xxG 800-3200A PL
Instrukcja montażu pl-PL 2021-07-09
PDF3,68 MB -
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)
Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Więcej materiałów