The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Auto­ma­tyczne prze­łącz­niki zasilania do 3200A
    • HIC480E
    EAN
    3250613131845
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Auto­ma­tyczne prze­łącz­niki zasilania do 3200A

    Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 800A HIC480E

    Cena
    42 412,00  zł
    / szt. *
    42 412,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 800A

    HIC480E

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • HZ162

      Mostki sprzęgające izolowane do HI460

      1 852,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      800 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      526000 W
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    • Nadaje się do szafy rozdziel­czej
      Tak
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Alarmy, Pomiar elek­tryczny, Stan Wł./Wył.
    • Formaty danych
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Nie
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HIC480E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HIC480E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HIC480E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HIC480E

      Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 800A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN | Hager Polska

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN

      Instrukcja montażu International 2021-07-09

      PDF
      2,89 MB
      Zdjęcie QuickStart HIC4xxE 800-3200A PL | Hager Polska

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A PL

      Instrukcja montażu pl-PL 2021-07-12

      PDF
      2,90 MB
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…

      PDF
      333,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HIC440E - Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 400A
      HIC440E
      Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 400A
      Cena
      24 850,00  zł
      / szt. *
      24 850,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HIB495M - Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 3200A
      HIB495M
      Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 3200A
      Cena
      82 086,00  zł
      / szt. *
      82 086,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HIC495G - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 3200A
      HIC495G
      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 3200A
      Cena
      117 845,00  zł
      / szt. *
      117 845,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HIC495E - Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 3200A
      HIC495E
      Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 3200A
      Cena
      145 311,00  zł
      / szt. *
      145 311,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HIC408A - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 80A
      HIC408A
      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 80A
      Cena
      6 556,00  zł
      / szt. *
      6 556,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32