The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Auto­ma­tyczne prze­łącz­niki zasilania do 3200A
    • HIC425G
    EAN
    3250613131791
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Auto­ma­tyczne prze­łącz­niki zasilania do 3200A

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 250A HIC425G

    Cena
    17 591,00  zł
    / szt. *
    17 591,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Automatyczny przełącznik zasilania 4P 250A

    HIC425G

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • HZC204

      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 250A

      402,90  zł  / szt.*
    • HZ157

      Mostek sprzęgający 250A

      1 292,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      250 A
    • Znamio­nowy prąd zwar­ciowy warun­kowy lcc z bezpiecz­nikami gl-gG
      50 kA
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      164000 W
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Nie
    • Nadaje się do szafy rozdziel­czej
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Płyta montażowa
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Alarmy, Pomiar elek­tryczny, Stan Wł./Wył.
    • Formaty danych
      MODBUS (RTU)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Nie
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HIC425G
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HIC425G | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HIC425G

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HIC425G | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HIC425G

      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 250A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Polska

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Instrukcja montażu International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Zdjęcie QuickStart HIC4xxG 125-630A PL | Hager Polska

      QuickStart HIC4xxG 125-630A PL

      Instrukcja montażu pl-PL 2021-09-02

      PDF
      4,26 MB
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Przełączniki zasilania 63 - 3200 A; HI..., HIB…, HIC..., HIM..., HZI…

      PDF
      333,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HIC494G - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 2500A
      HIC494G
      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 2500A
      Cena
      102 075,00  zł
      / szt. *
      102 075,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HIB493M - Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 2000A
      HIB493M
      Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 2000A
      Cena
      52 770,00  zł
      / szt. *
      52 770,00  zł
      / szt. *
    • 3
      HIC494E - Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 2500A
      HIC494E
      Automatyczny przełącznik zasilania z pomiarem i komunikacją 4P 2500A
      Cena
      125 058,00  zł
      / szt. *
      125 058,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HIC491G - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 1250A
      HIC491G
      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 1250A
      Cena
      47 788,00  zł
      / szt. *
      47 788,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HIC406A - Automatyczny przełącznik zasilania 4P 63A
      HIC406A
      Automatyczny przełącznik zasilania 4P 63A
      Cena
      6 301,00  zł
      / szt. *
      6 301,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32