EAN
3250613191399
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
16528,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Układ biegunów
    4 P
  • Forma
    zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Funkcje
  • Prze­łącznik kierunku
    Tak
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Zintegro­wany napęd silnikowy
    Tak
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    380 / 415 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    1000 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    12000 V
Prąd
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC21 w kategorii B
    630 A
  • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem AC22 kategorii A
    630 A
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
  • Prąd zwar­ciowy z bezpiecz­nikami gI-gG
    50 kA
  • Znamio­nowy krót­ko­trwały prąd wytrzymywany 1s
    10 kA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947
    567 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947
    630 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
    567 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947
    504 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
    504 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947
    441 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
    441 A
  • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem AC21 kategorii A
    630 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC22 w kategorii B
    630 A
  • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem AC21 kategorii A
    500 A
  • Obcią­żal­ność prądowa prądu prze­mien­nego AC23 w kategorii B
    630 A
  • Termiczny prąd znamio­nowy wewnątrz obudowy przy 40°C
    630 A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    129.6 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    32.4 W
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 400 V dla AC1
    414 kW
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Zamykany
    Tak
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    Zacisk
Wypo­sażenie
  • Liczba dodat­ko­wych styków NC
    0
  • Liczba dodat­ko­wych styków NO
    1
  • Liczba dodat­ko­wych styków prze­łączających
    0
  • Opcjonalny napęd silnikowy
    Nie
Norma
  • Norma
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie