The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
Rozłącznik obciążenia h630 4P 630A
HCD631H
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100
Specyfikacja techniczna
Przełącznik kierunku
Nie
Jednostka wyzwalania
SWITCH
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Prąd znamionowy In
630 A
Prąd dopuszczalny (AC21)
630 A
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
150 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
50 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1
414 kW
Czas reakcji przy otwieraniu
10 ms
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4500
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
15000
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
35 / 240mm²
Liczba dodatkowych styków NC
0
Liczba dodatkowych styków NO
0
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
Temperatura robocza
-25…70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
Zobacz więcej
Zobacz mniej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie