The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Rozłącznik obciążenia h630 4P 400A
HCD401H
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Przełącznik kierunku
Nie
-
Jednostka wyzwalania
SWITCH
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
-
Prąd znamionowy In
400 A
-
Prąd dopuszczalny (AC21)
400 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
62.4 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
20.8 W
-
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1
263 kW
-
Czas reakcji przy otwieraniu
10 ms
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4500
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
15000
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 240mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
35 / 240mm²
-
Połączenie
połączenie z przodu
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie