The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HA367
    EAN
    3250613113186
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Rozłącznik izolacyjny 3P 3200A HA367

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Rozłącznik izolacyjny 3P 3200A

    HA367

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Układ biegunów
      3P
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      3200 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      3200 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      3200 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      3200 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      50 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      800 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      800 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      800 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      800 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1020 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      2106000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      720000 W
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 300 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA367
    PDF
    RoHS report HA367
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HA367 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HA367

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HA367 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HA367

      Rozłącznik izolacyjny 3P 3200A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2019-08-27 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2019-08-27

      PDF
      2,13 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32