tehalit.WA Płytka centralna CATV / SAT 3-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalog biały GZSAT3A9010
EAN
4012740983235
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość55 mm
-
Wysokość55 mm
-
Głębokość13 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Mocowanie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów